Mini-fraise à rayon d'angle en carbure CMCRC

Mini-fraise à rayon d'angle en carbure CMCRC
[Features]
· It is a round chamfering cutter with a small tip diameter.
· A solid type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CMCRC-1
CMCRC-1.5
CMCRC-1.25
CMCRC-1.75
CMCRC-2
CMCRC-2.5
CMCRC-2.25
CMCRC-2.75
CMCRC-3
CMCRC-3.5
CMCRC-4
CMCRC-4.5
CMCRC-5
CMCRC-6
CMCRC-7
CMCRC-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size (R)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)
Body
(mm)
Small Diameter
(mm)
Large Diameter
(mm)

108.08 €

1 6 jours 145041.53.7

113.31 €

1 6 jours 1.565041.54.7

108.09 €

1 6 jours 1.2545041.54.2

113.31 €

1 6 jours 1.7565041.55.2

119.20 €

1 6 jours 265041.55.7

120.53 €

1 6 jours 2.566061.56.7

120.53 €

1 6 jours 2.2566061.56.2

163.05 €

1 6 jours 2.7566061.57.2

163.16 €

1 6 jours 386061.57.7

214.73 €

1 6 jours 3.587010210

217.74 €

1 6 jours 487010211

239.92 €

1 6 jours 4.587012212

298.25 €

1 6 jours 5108012213

343.25 €

1 6 jours 6108016215

419.38 €

1 6 jours 7108016217

454.20 €

1 6 jours 8108016219

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Chanfrein arrondi work material Acier général / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Carbure
Coating Y/N N/A blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.009~0
Number of flutes 2 R Tolerance ±0.05

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique