Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.70 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
162.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 0.5 | 2.6 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
170.70 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 0.25 | 2.6 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
162.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
162.32 € | 1 | 6 jours | 5 | 2 | 1 | 2.6 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
170.70 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
162.32 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 0.5 | 2.9 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
170.70 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 0.25 | 2.9 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
162.32 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 0.75 | 2.9 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
162.32 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 1 | 2.9 | 5 | 50 | 3 | 4 | ||
188.11 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.6 | 0.3 | 3.9 | 5 | 60 | 4 | 6 | ||
179.72 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 0.5 | 3.9 | 5 | 60 | 4 | 6 | ||
188.11 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 0.25 | 3.9 | 5 | 60 | 4 | 6 | ||
179.72 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.5 | 0.75 | 3.9 | 5 | 60 | 4 | 6 | ||
179.73 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5 | 1.25 | 3.9 | 5 | 60 | 4 | 6 | ||
206.19 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.6 | 0.3 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
196.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 0.5 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
196.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 0.75 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
196.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
196.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | 1.5 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
196.01 € | 1 | 6 jours | 10 | 2.5 | 1.25 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
196.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
233.74 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.6 | 0.3 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 0.5 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
233.74 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 0.25 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 0.75 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 1 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.97 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 1.5 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.97 € | 1 | 6 jours | 12 | 2.5 | 1.25 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 4 | 2 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
222.98 € | 1 | 6 jours | 12 | 5 | 2.5 | 5.9 | 6 | 70 | 6 | 6 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness tolerance | -0.035~0 | Shank tolerance | h6 | R Tolerance | ±0.01 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles