Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.79 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
122.80 € | 1 | 10 jours | 5 | 0.6 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.7 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.8 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.9 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
122.80 € | 1 | 10 jours | 5 | 1 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.1 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.2 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.3 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.4 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.5 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.7 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.8 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.9 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 5 | 2 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
111.42 € | 1 | 10 jours | 5 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3 | 6 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.6 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.7 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.8 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.9 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
122.80 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.1 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.2 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.3 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.4 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.6 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.7 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.8 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.9 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 6 jours | 6 | 2 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 10 jours | 6 | 2.5 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
111.42 € | 1 | 10 jours | 6 | 3 | 2.9 | 50 | 3 | 8 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.6 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.7 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.8 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.9 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
162.36 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.1 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.2 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.3 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.4 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.5 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.6 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.7 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.8 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 1.9 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 2.5 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 3 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.18 € | 1 | 6 jours | 8 | 3.5 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
149.20 € | 1 | 6 jours | 8 | 4 | 3.9 | 60 | 4 | 8 | ||
172.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 5 | 70 | 6 | 8 | ||
172.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.6 | 5 | 70 | 6 | 8 | ||
172.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.7 | 5 | 70 | 6 | 8 | ||
172.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | 5 | 70 | 6 | 8 | ||
172.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.9 | 5 | 70 | 6 | 8 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Blade thickness tolerance | -0.035~0 | Shank tolerance | h6 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles