Foret étagé pour petites vis à éclisse pour étirage à creux DCB-SSM (DCB-SSM-3)

Foret étagé pour petites vis à éclisse pour étirage à creux DCB-SSM DCB-SSM-3
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: DCB-SSM-3

Marque: EIKOSHA

Prix: 75.43

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Hole diameter (drill diameter) D: 3.4 mm

Drill Length: 11.5 mm

Overall Length L: 65 mm

blade diameter: 6.4 mm

Blade Length: 13.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DCB-SSM-3

Référence pièce
DCB-SSM-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

75.43 €

1 Disponible 6 jours 3.411.5656.413.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Carbon Steel / Fonte / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type Nitriding Treatment With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 Blade diameter tolerance -0.04~0 blade shape Right blade right torsion
Torsion Angle degree 35° Shank tolerance h7

Vous vous trouvez sur la page de Foret étagé pour petites vis à éclisse pour étirage à creux DCB-SSM, le numéro d'article est le suivant: DCB-SSM-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DCB-SSM-3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DCB-SSM-4
DCB-SSM-5
DCB-SSM-6
DCB-SSM-8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter

85.71 €

1 Disponible 6 jours 4.516.05708.413.956

113.20 €

1 6 jours 5.519.558010.415.458

125.13 €

1 6 jours 6.622.058512.517.9510

120.36 €

1 6 jours 924.259016.520.7512

Assistance technique