Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (φD) | Shank diameter (d) (mm) | Overall length (L) (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 46 | 20 | |
62.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 4 | 50 | 20 | |
56.57 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3 | 6 | 60 | 30 | |
59.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 6 | 60 | 30 | |
64.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3.5 | 6 | 70 | 40 | |
59.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 60 | 30 | |
64.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 6 | 70 | 40 | |
59.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 6 | 63 | 30 | |
66.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4.5 | 6 | 73 | 40 | |
59.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 6 | 63 | 30 | |
66.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 6 | 73 | 40 | |
80.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 6 | 93 | 60 | |
62.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 6 | 63 | 30 | |
69.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5.5 | 6 | 73 | 40 | |
62.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 63 | 30 | |
69.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 73 | 40 | |
80.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 93 | 60 | |
64.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 8 | 67 | 30 | |
71.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6.5 | 8 | 77 | 40 | |
64.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | 8 | 67 | 30 | |
71.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 8 | 77 | 40 | |
88.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 8 | 97 | 60 | |
67.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 8 | 67 | 30 | |
75.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7.5 | 8 | 77 | 40 | |
67.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 67 | 30 | |
75.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 77 | 40 | |
82.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 97 | 60 | |
96.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 8 | 120 | 80 | |
69.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 10 | 70 | 30 | |
80.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8.5 | 10 | 80 | 40 | |
69.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 10 | 70 | 30 | |
80.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 10 | 80 | 40 | |
87.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9 | 10 | 100 | 60 | |
101.99 € | 1 | 6 jours | 9 | 10 | 120 | 80 | ||
69.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 10 | 70 | 30 | |
82.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 9.5 | 10 | 80 | 40 | |
69.42 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 70 | 30 | |
82.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 80 | 40 | |
89.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | 100 | 60 | |
101.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 120 | 80 | ||
109.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 150 | 100 | ||
87.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10.5 | 10 | 83 | 40 | |
87.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11 | 10 | 83 | 40 | |
105.43 € | 1 | 6 jours | 11 | 10 | 103 | 60 | ||
105.43 € | 1 | 6 jours | 11 | 10 | 123 | 80 | ||
109.59 € | 1 | 6 jours | 11 | 10 | 150 | 100 | ||
96.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.5 | 12 | 83 | 40 | |
96.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 12 | 83 | 40 | |
105.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 103 | 60 | ||
105.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 123 | 80 | ||
109.59 € | 1 | 8 jours | 12 | 12 | 150 | 100 | ||
110.57 € | 1 | 10 jours | 12.5 | 12 | 83 | 40 | ||
110.57 € | 1 | 6 jours | 13 | 12 | 85 | 40 | ||
110.57 € | 1 | 6 jours | 13 | 12 | 105 | 60 | ||
118.29 € | 1 | 6 jours | 13 | 12 | 125 | 80 | ||
113.18 € | 1 | 6 jours | 13 | 12 | 150 | 100 | ||
117.43 € | 1 | 6 jours | 14 | 12 | 85 | 40 | ||
117.43 € | 1 | 6 jours | 14 | 12 | 105 | 60 | ||
117.43 € | 1 | 6 jours | 14 | 16 | 125 | 80 | ||
117.97 € | 1 | 6 jours | 14 | 16 | 150 | 100 |
Loading...
Torsion(°) | No torsion | Number of flutes | 2 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Material | HSS | Base Blade Y/N | Available | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
Shank tolerance | h7 |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (φD)
Shank diameter (d)(mm)
Overall length (L)(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles