Varilock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S12-R820XLR40DCFN19
S12-R820XLR40DSYN15
S12-R820XLR40SCFC12
S12-R820XLR40STFC22
S17-R820XLS12-012
S17-R825XLA34-020
S24-R825XLA34-012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mass
(kg)
Tool Style Tool Type Full height
(mm)
Overall width
(mm)
Selfishly Main Body Material Coolant Inlet Style Connection Size Main Body Angle (Workpiece Side)
(°)
Function Width
(mm)
Function Length
(mm)
Maximum Protrusion Quantity
(mm)
Connection Diameter
(mm)

330.88 €

1 6 jours 0.3S12-R820XLR40DTool Item-----------

330.88 €

1 6 jours 0.31S12-R820XLR40DTool Item-----------

330.88 €

1 6 jours -S12-R820XLR40STool Item-----------

330.88 €

1 8 jours 0.26S12-R820XLR40STFTool Item-----------

865.46 €

1 6 jours 0.95S17-820XLAdaptive Item10479.24R14: axial concentric entry on circleS12/S1703.821212-

644.11 €

1 8 jours 0.29Sxx-825XLAdaptive Item10472R-4: axial concentric entry on circleCB825-S17/A3409202034

753.85 €

1 6 jours 1.02S24-R825XLAdaptive Item92115.55R14: axial concentric on circleA34/S24017.75121234

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires

Assistance technique