Pointe en céramique (matériau 6060 / 6065)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNGN090308T01020-650
SNGN090308T01020-670
SNGN090312T01020-650
SNGN120412E-6065
SNGN120412FD-CB50
SNGN120416FD-CB50
SNGN120708T01020-650
SNGN120708T01020-670
SNGN120712E-6060
SNGN120712T01020-650
SNGN120712T02520-620
SNGN120712T02520-650
SNGN120716K15015-650
SNGN120716T01020-650
SNGN120716T15015-650
SNGN150716T01020-650
SNGN190716T01020-650
SNGN190724E-6060
SNGN190724T01020-670
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Blade tip processing Negative land width
(mm)
Negative land angle
(°)
Other Nose R
(mm)

20.23 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.83.18090.375650Negative land0.120-

47.09 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.83.18090.375670Negative land0.120-

20.23 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.23.18090.375650Negative land0.120-

33.26 €

10 14 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.24.76120.56065Round Honing---

358.02 €

5 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevée1.24.76120.5CB50Sharp edge---

358.02 €

5 6 jours Fonte / Matériau à dureté élevée1.64.76120.5CB50Sharp edge---

27.00 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.87.94120.5650Negative land0.120-

62.57 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée0.87.94120.5670Negative land0.120-

37.01 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane1.27.94120.56060Round Honing---

27.00 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.27.94120.5650Negative land0.120-

21.51 €

10 6 jours Fonte1.27.94120.5620Negative land0.2520-

27.00 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.27.94120.5650Negative land0.2520-

27.00 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.67.94120.5650Double Negative Land1.515-

27.00 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.67.94120.5650Negative land0.120-

27.00 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.67.94120.5650Negative land0.1515-

36.51 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.67.94150.625650Negative land0.120-

48.74 €

10 6 jours Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée1.67.94190.75650Negative land0.120-

69.45 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane[Autre] Autre7.94190.756060Round Honing--2.4

113.79 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée[Autre] Autre7.94190.75670Negative land0.1202.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape S (rectangulaire) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre S Tolerance(mm) ±0.13
Tip Type N Tip relief angle(°) 0

Assistance technique