On / Off Magnet with Screw Holes (5 Holes)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DG1003

Référence pièce
DG1003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.34 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 1000 Mounting screw hole dimensions M6、M8、M10、M12、M10×1.25 Product Type Base magnétique
Width(mm) 50 Depth(mm) 75 Height(mm) 55
Weight(kg) 1.35

Vous vous trouvez sur la page de On / Off Magnet with Screw Holes (5 Holes), le numéro d'article est le suivant: DG1003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DG1003.

Assistance technique