Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (D₄) (mm) | Twist (mm²) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 57 | - | - | 25.00 | Long Type | |
120.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 10 | 8 | 63 | 24 | 5.6 | 25.00 | - | |
140.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 19 | 8 | 63 | - | - | 31.50 | Long Type | |
161.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 12 | 10 | 72 | 29 | 7.5 | 31.50 | - | |
196.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 22 | 10 | 72 | - | - | 40.00 | Long Type | |
224.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 14 | 12 | 83 | 35 | 9.3 | 40.00 | - | |
239.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 26 | 12 | 83 | - | - | 45 | Long Type | |
273.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 16 | 12 | 100 | 50 | 11.5 | 45 | - | |
305.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14 | 26 | 14 | 83 | - | - | 56 | Long Type | |
385.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 32 | 16 | 92 | - | - | 63.00 | Long Type | |
442.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 20 | 16 | 115 | 63 | 15.5 | 63.00 | - | |
685.49 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 20 | 20 | 125 | 70 | 19.5 | 80.00 | - | |
914.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 25 | 25 | 135 | 75 | 24 | 100.00 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rainure | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Torsion Angle Details(°) | -40 | Blade diameter tolerance | h12 | Shank diameter tolerance | h5 |
Material type | H10F | Blade | Cordell | core thickness(TW) | <50 |
Rake angle γ(°) | 9-12 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping, center cut | Drilling | Drilling Tool |
End Mill Design | With chamfer or without chamfer, square | Shank Type | Cylindrical shank | Rotation Direction | Right-hand |
Coolant | External Lubrication | Specifications | Center Cut/Rough/Cordell |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter (D₄)(mm)
Twist(mm²)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles