Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | work material | Type | Use according to type | Tip Size | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Nose R (mm) | Inscribed Circle IC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.78 € | 10 | 6 jours | 14~16 | Acier inoxydable[○] / Titane[○] | Center blade | For Work Materials with Extended Chips | 2 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 4.9 | ||
31.78 € | 10 | 6 jours | 16.5~19.5 | Acier inoxydable[○] / Titane[○] | Center blade | For Work Materials with Extended Chips | 3 | 2.6 | 2.5 | 0.5 | 5.7 | ||
31.62 € | 10 | 8 jours | 20~23.9 | Acier inoxydable[○] / Titane[○] | Peripheral Blade | Dedicated for stainless steel | 4 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 7.4 | ||
28.10 € | 10 | 6 jours | 36~43 | Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Peripheral Blade | For Work Materials with Extended Chips | 7 | 4 | 4 | 1 | 12.35 | ||
34.86 € | 10 | 6 jours | 44~52 | Acier général[○] / Acier à dureté élevée[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Center blade | All-Round Breaker | 8 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 14.85 | ||
34.86 € | 10 | 6 jours | 44~52 | Acier général[○] / Fonte[○] | Center blade | For High-Speed Feeding of Steel /Cast Iron | 8 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 14.85 | ||
34.86 € | 10 | 6 jours | 44~52 | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Center blade | For Work Materials with Extended Chips | 8 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 14.85 | ||
30.81 € | 10 | 8 jours | 44~52 | Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Center blade | For Work Materials with Extended Chips | 8 | 4.5 | 4.7 | 0.8 | 14.85 | ||
30.81 € | 10 | 8 jours | 44~52 | Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Peripheral Blade | For Work Materials with Extended Chips | 8 | 4.5 | 4.7 | 1 | 15.45 | ||
37.69 € | 10 | 6 jours | 53~63 | Acier général[○] / Acier à dureté élevée[○] / Acier inoxydable[○] / Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Center blade | All-Round Breaker | 9 | 5.5 | 4.7 | 0.8 | 17.9 | ||
37.69 € | 10 | 6 jours | 53~63 | Acier général[○] / Acier inoxydable[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Center blade | For Work Materials with Extended Chips | 9 | 5.5 | 4.7 | 0.8 | 17.9 | ||
33.24 € | 10 | 8 jours | 53~63 | Fonte[○] / Aluminium[○] / Titane[○] | Peripheral Blade | For Work Materials with Extended Chips | 9 | 5.5 | 4.7 | 1 | 18.6 |
Loading...
Tolerance | Class H (IC±0.03mm) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
work material
Type
Use according to type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles