Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618.32 € | 1 | 8 jours | 12.5 | 28 | 91 | Tige de fraise | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 8 jours | 12.5 | 53 | 116 | Tige de fraise | 50 | 66 | 20 | - | +0.25 | 13 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 8 jours | 12.5 | 65 | 128 | Tige de fraise | 62 | 78 | 20 | - | +0.25 | 13 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 8 jours | 12.7 | 28 | 91 | Tige de fraise | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
818.72 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 66 | 129 | Tige de fraise | 63 | 79 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
592.95 € | 1 | 6 jours | 13 | 29 | 92 | Tige de fraise | 26 | 42 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 13 | 42 | 105 | Tige de fraise | 39 | 55 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
749.27 € | 1 | 8 jours | 13 | 55 | 118 | Tige de fraise | 52 | 68 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
780.79 € | 1 | 6 jours | 13 | 68 | 131 | Tige de fraise | 65 | 81 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 8 jours | 13.5 | 30 | 93 | Tige de fraise | 27 | 43 | 20 | - | +0.25 | 14 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 8 jours | 13.5 | 71 | 134 | Tige de fraise | 68 | 84 | 20 | - | +0.25 | 14 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
592.95 € | 1 | 6 jours | 14 | 31 | 95 | Tige de fraise | 28 | 44 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 14 | 45 | 108 | Tige de fraise | 42 | 58 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 14 | 59 | 122 | Tige de fraise | 56 | 72 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
780.79 € | 1 | 6 jours | 14 | 73 | 136 | Tige de fraise | 70 | 86 | 20 | - | +0.5 | 15 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
592.95 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 32 | 96 | Tige de fraise | 29 | 46 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 46 | 110 | Tige de fraise | 44 | 60 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 61 | 125 | Tige de fraise | 58 | 75 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 8 jours | 14.5 | 75 | 139 | Tige de fraise | 72 | 89 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
594.59 € | 1 | 6 jours | 15 | 33 | 97 | Tige de fraise | 30 | 47 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 15 | 48 | 112 | Tige de fraise | 45 | 62 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 15 | 63 | 127 | Tige de fraise | 60 | 77 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
780.79 € | 1 | 6 jours | 15 | 78 | 142 | Tige de fraise | 75 | 92 | 20 | - | +0.4 | 15.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 8 jours | 15.5 | 35 | 99 | Tige de fraise | 31 | 49 | 20 | M18 | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 50 | 114 | Tige de fraise | 47 | 64 | 20 | M18 | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 65 | 129 | Tige de fraise | 62 | 79 | 20 | M18 | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 8 jours | 15.5 | 81 | 145 | Tige de fraise | 78 | 95 | 20 | - | +0.3 | 16.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
592.95 € | 1 | 6 jours | 16 | 36 | 101 | Tige de fraise | 32 | 51 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 16 | 51 | 116 | Tige de fraise | 48 | 66 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 16 | 67 | 132 | Tige de fraise | 64 | 82 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
780.79 € | 1 | 6 jours | 16 | 83 | 148 | Tige de fraise | 80 | 98 | 20 | - | +0.3 | 16.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 8 jours | 16.5 | 37 | 102 | Tige de fraise | 33 | 52 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 53 | 118 | Tige de fraise | 50 | 68 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 69 | 134 | Tige de fraise | 66 | 84 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 8 jours | 16.5 | 86 | 151 | Tige de fraise | 83 | 101 | 20 | - | +0.6 | 17.7 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
592.95 € | 1 | 6 jours | 17 | 38 | 103 | Tige de fraise | 34 | 53 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
624.08 € | 1 | 6 jours | 17 | 54 | 119 | Tige de fraise | 51 | 69 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
718.55 € | 1 | 6 jours | 17 | 71 | 136 | Tige de fraise | 68 | 86 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 8 jours | 17 | 88 | 153 | Tige de fraise | 85 | 103 | 20 | - | +0.6 | 18.2 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
626.29 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 39 | 111 | Tige de fraise | 35 | 55 | 25 | M20 | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
659.63 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 56 | 128 | Tige de fraise | 53 | 72 | 25 | M20 | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
757.45 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 73 | 145 | Tige de fraise | 70 | 89 | 25 | M20 | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
824.12 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 91 | 163 | Tige de fraise | 88 | 107 | 25 | - | +0.5 | 18.5 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
626.29 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 112 | Tige de fraise | 36 | 56 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
659.63 € | 1 | 6 jours | 18 | 57 | 129 | Tige de fraise | 54 | 73 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
757.45 € | 1 | 6 jours | 18 | 75 | 147 | Tige de fraise | 72 | 91 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
859.37 € | 1 | 8 jours | 18 | 93 | 165 | Tige de fraise | 90 | 109 | 25 | - | +0.4 | 18.8 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
653.09 € | 1 | 8 jours | 18.5 | 41 | 113 | Tige de fraise | 37 | 57 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
659.63 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 59 | 131 | Tige de fraise | 56 | 75 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
789.83 € | 1 | 8 jours | 18.5 | 77 | 149 | Tige de fraise | 74 | 93 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
859.37 € | 1 | 8 jours | 18.5 | 96 | 168 | Tige de fraise | 93 | 112 | 25 | - | +0.4 | 19.3 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
626.29 € | 1 | 6 jours | 19 | 42 | 114 | Tige de fraise | 38 | 58 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
659.63 € | 1 | 6 jours | 19 | 60 | 132 | Tige de fraise | 57 | 76 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
757.45 € | 1 | 6 jours | 19 | 79 | 151 | Tige de fraise | 76 | 95 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
859.37 € | 1 | 8 jours | 19 | 98 | 170 | Tige de fraise | 95 | 114 | 25 | - | +0.3 | 19.6 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
653.09 € | 1 | 8 jours | 19.5 | 43 | 116 | Tige de fraise | 39 | 60 | 25 | M22 | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
659.63 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 62 | 135 | Tige de fraise | 59 | 79 | 25 | M22 | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
757.45 € | 1 | 6 jours | 19.5 | 82 | 155 | Tige de fraise | 78 | 99 | 25 | M22 | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
859.37 € | 1 | 8 jours | 19.5 | 101 | 174 | Tige de fraise | 97 | 118 | 25 | - | +0.3 | 20.1 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-33 | 5680 046-03(7IP) | 880-03…P/C | 0.2 | ||
626.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 44 | 117 | Tige de fraise | 40 | 61 | 25 | - | +0.9 | 21.8 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-58 | 5680 046-03(7IP) | 880-04…P/C | 0.3 |
Loading...
work material | Acier général / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | With/without Oil Hole | N/A | Application | General Drilling |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of Processed Surface Ra(μm) | 1~5 | Type | Shank with Flat Chamfered Cylinder | Other | ISO 9766 Compliant |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Maximum Machining Depth(mm)
Program Length(mm)
Shank type(mm)
Screw pilot hole size
Radial Direction Adjustment Amount (max)
Maximum Diameter(mm)
Tip angle(°)
Machining Tolerance Reference(mm)
Drill Diameter Tolerance
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles