Fraise CoroMill 490

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
490-040Q16-08H
490-040Q16-08M
490-044Q16-08M
490-054Q22-14M
490-063Q22-14H
490-066Q22-08M
490-066Q22-14M
490-080Q27-08H
490-080Q27-08L
490-080Q27-08M
490-080Q27-14H
490-084Q27-08M
490-084Q27-14M
490-100Q32-08H
490-100Q32-08L
490-100Q32-08M
490-100Q32-14H
490-100Q32-14L
490-100Q32-14M
490-125Q40-08H
490-125Q40-08L
490-125Q40-08M
490-125Q40-14H
490-125Q40-14L
490-160Q40-14H
490-160Q40-14M
490-200Q60-14L
490-200Q60-14M
490-250Q60-14L
A490-080J25.4-14H
A490-100J31.75-14H
A490-160J50.8-14M
A490-200J47.625-14M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Details Type Coolant Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution Program Length
(mm)

715.84 €

1 8 jours 40mmTraitement grossier et moyen1665.529300Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division40

650.77 €

1 8 jours 40mmTraitement grossier et moyen1645.529300Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

673.11 €

1 8 jours 44mmTraitement grossier et moyen1655.527600Arbor MountedCoolant Center-Through0.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division40

748.46 €

1 8 jours 54mmTraitement grossier et moyen2241013000Arbor MountedCoolant Center-Through0.3Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division40

1,017.23 €

1 8 jours 63mmTraitement grossier et moyen2261011700Arbor MountedCoolant Center-Through0.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division40

962.12 €

1 8 jours 66mmTraitement grossier et moyen2265.521600Arbor MountedCoolant Center-Through0.5Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division40

919.40 €

1 8 jours 66mmTraitement grossier et moyen2251011400Arbor MountedCoolant Center-Through0.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division40

1,248.91 €

1 8 jours 80mmTraitement grossier et moyen27105.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division50

1,077.97 €

1 8 jours 80mmFinition2765.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50

1,158.95 €

1 8 jours 80mmTraitement grossier et moyen2785.519400Arbor MountedCoolant Center-Through1.2Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,183.15 €

1 6 jours 80mmTraitement grossier et moyen2781010100Arbor MountedCoolant Center-Through1Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

1,158.95 €

1 6 jours 84mmTraitement grossier et moyen2785.518900Arbor MountedCoolant Center-Through1.3Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,029.60 €

1 6 jours 84mmTraitement grossier et moyen276109800Arbor MountedCoolant Center-Through1.1Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division50

1,462.58 €

1 8 jours 100mmTraitement grossier et moyen32105.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division50

1,203.92 €

1 8 jours 100mmFinition3265.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50

1,372.61 €

1 8 jours 100mmTraitement grossier et moyen3285.517100Arbor MountedWithout Coolant1.6Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division50

1,451.34 €

1 8 jours 100mmTraitement grossier et moyen3210108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

985.69 €

1 8 jours 100mmFinition325108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Coarse Pitch (Few Flutes)14Equal division50

1,182.70 €

1 8 jours 100mmTraitement grossier et moyen327108900Arbor MountedCoolant Center-Through1.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division50

1,844.94 €

1 6 jours 125mmTraitement grossier et moyen40125.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Unequal division63

1,676.26 €

1 8 jours 125mmFinition4085.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Coarse Pitch (Few Flutes)8Unequal division63

1,766.23 €

1 8 jours 125mmTraitement grossier et moyen40105.515200Arbor MountedWithout Coolant2.9Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division63

1,934.91 €

1 8 jours 125mmTraitement grossier et moyen4012107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

1,350.12 €

1 8 jours 125mmFinition406107800Arbor MountedCoolant Center-Through2.6Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

2,328.53 €

1 6 jours 160mmTraitement grossier et moyen4015106800Arbor MountedWithout Coolant4.4Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

2,036.13 €

1 8 jours 160mmTraitement grossier et moyen4012106800Arbor MountedWithout Coolant4.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

2,024.87 €

1 8 jours 200mmFinition6010106000Arbor MountedWithout Coolant7.4Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

2,609.68 €

1 8 jours 200mmTraitement grossier et moyen6016106000Arbor MountedWithout Coolant7.4Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

2,497.21 €

1 8 jours 250mmFinition6012105300Arbor MountedWithout Coolant11.3Coarse Pitch (Few Flutes)14Unequal division63

1,226.42 €

1 8 jours 80mmTraitement grossier et moyen25.481010100Arbor Mounted (FMA Type)Coolant Center-Through0.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division50

1,451.34 €

1 8 jours 100mmTraitement grossier et moyen31.7510108900Arbor Mounted (FMA Type)Coolant Center-Through1.9Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Unequal division63

2,098.24 €

1 8 jours 160mmTraitement grossier et moyen50.812106800Arbor Mounted (FMA Type)Without Coolant5Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division63

2,609.68 €

1 8 jours 200mmTraitement grossier et moyen47.6216106000Arbor Mounted (FMA Type)Without Coolant8.2Cross Pitch (Medium Flutes)14Equal division63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine Mounting Method Adaptateur
Compatible Tip Material Revêtement en carbure Cutting Angle (κr)(°) 90

Assistance technique