Pointe de rainurage CoroMill 327

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
327R06-1010000-GM-1025
327R06-1015002-GM-1025
327R06-1025002-GM-1025
327R09-1815002-GM-1025
327R09-1820002-GM-1025
327R09-1825002-GM-1025
327R09-1830002-GM-1025
327R12-2215002-GM-1025
327R12-2220002-GM-1025
327R12-2225002-GM-1025
327R12-2230002-GM-1025
327R12-2240002-GM-1025
327R14-2815000-GM-1025
327R14-2820002-GM-1025
327R14-2825002-GM-1025
327R14-2830002-GM-1025
327R14-2835002-GM-1025
327R14-2840002-GM-1025
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions la
(mm)
Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions ar max
(mm)
Dimension L1
(mm)

99.95 €

2 8 jours 1.09.7061.53.5

90.10 €

2 8 jours 1.59.7061.53.5

90.10 €

2 8 jours 2.59.7061.53.5

93.32 €

2 8 jours 1.517.7093.55.75

93.32 €

2 8 jours 217.7093.55.75

88.22 €

2 8 jours 2.517.7093.55.75

88.22 €

2 8 jours 317.7093.55.75

91.92 €

2 8 jours 1.521.7124.55.7

97.25 €

2 8 jours 221.7124.55.7

97.25 €

2 8 jours 2.521.7124.55.7

97.25 €

2 8 jours 321.7124.55.7

97.25 €

2 8 jours 4.021.7124.55.7

107.33 €

1 8 jours 1.527.7146.56.5

113.55 €

1 8 jours 227.7146.56.5

107.33 €

1 8 jours 2.527.7146.56.5

113.55 €

1 8 jours 327.7146.56.5

107.33 €

1 8 jours 3.527.7146.56.5

107.33 €

1 8 jours 4.027.7146.56.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) Autre Clearance angle Autre work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane
Available corners 3 Corner R(mm) 0.2 Detailed Material GC1025
Tip hand (right or left) Right-hand la Tolerance(mm) ±0.02 Number of flutes 3

Assistance technique