Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Finish category | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Dimensions l5 (mm) | Dimensions Dc (mm) | Dimensions D 5m (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | Program Length (mm) | Dth (mm) | Dimensions/l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.09 € | 1 | 6 jours | 12mm | Traitement grossier et moyen | 3 | 0.7 | 15 | - | 12.8 | 0.1 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 5 | Equal division | 25 | M8 | 17 | ||
331.24 € | 1 | 6 jours | 12mm | Finition | 2 | 1 | 14 | 5 | 12.8 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 7 | Equal division | 25 | M8 | 16.6 | ||
350.35 € | 1 | 6 jours | 15mm | Finition | 2 | 1.2 | - | 8 | 12.8 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 7 | Equal division | 25 | M8 | - | ||
350.35 € | 1 | 8 jours | 16mm | Finition | 2 | 1.5 | - | 8 | 12.8 | 0.1 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 8 | Equal division | 25 | M8 | - | ||
412.21 € | 1 | 6 jours | 20mm | Traitement grossier et moyen | 3 | 1.5 | - | 12 | 17.8 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Equal division | 30 | M10 | - | ||
368.34 € | 1 | 6 jours | 20mm | Finition | 2 | 2 | - | 10 | 17.8 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 10 | Equal division | 30 | M10 | - | ||
434.70 € | 1 | 6 jours | 24mm | Finition | 2 | 5 | - | 12 | 20.8 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 12 | Equal division | 35 | M12 | - | ||
496.55 € | 1 | 8 jours | 25mm | Traitement grossier et moyen | 3 | 4 | - | 17 | 21 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 35 | M12 | - | ||
434.70 € | 1 | 6 jours | 25mm | Finition | 2 | 2 | - | 15 | 20.8 | 0.2 | Coarse Pitch (Few Flutes) | 10 | Equal division | 35 | M12 | - | ||
478.56 € | 1 | 6 jours | 25mm | Traitement grossier et moyen | 3 | 2 | - | 15 | 20.8 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 10 | Equal division | 35 | M12 | - | ||
643.87 € | 1 | 6 jours | 32mm | Traitement grossier et moyen | 5 | 4 | - | 24 | 21 | 0.2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
588.76 € | 1 | 6 jours | 32mm | Traitement grossier et moyen | 4 | 4 | - | 24 | 21 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | 45 | M16 | - | ||
588.76 € | 1 | 6 jours | 32mm | Traitement grossier et moyen | 4 | 4 | - | 22 | 28.8 | 0.2 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
533.67 € | 1 | 8 jours | 32mm | Traitement grossier et moyen | 3 | 5 | - | 20 | 28.8 | 0.2 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
588.76 € | 1 | 6 jours | 35mm | Traitement grossier et moyen | 4 | 4 | - | 25 | 28.8 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
533.67 € | 1 | 6 jours | 35mm | Traitement grossier et moyen | 3 | 5 | - | 23 | 28.8 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
754.09 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 6 | 4 | - | 32 | 21 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
698.98 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 5 | 4 | - | 30 | 28.8 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
643.87 € | 1 | 6 jours | 40mm | Traitement grossier et moyen | 4 | 5 | - | 28 | 28.8 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
698.98 € | 1 | 6 jours | 42mm | Traitement grossier et moyen | 5 | 4 | - | 32 | 28.8 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | 45 | M16 | - | ||
643.87 € | 1 | 6 jours | 42mm | Traitement grossier et moyen | 4 | 5 | - | 30 | 28.8 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Equal division | 45 | M16 | - |
Loading...
Machining Application | Rabot | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite / Résine | Mounting Method | Bouchon de centrage |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Engine Speed n max | - | Details Type | Screw type coupling | Dimension L3(mm) | - |
Machining Application Details | Light Cutting Face Milling / Profiling |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Finish category
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Dimensions l5(mm)
Dimensions Dc(mm)
Dimensions D 5m(mm)
Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles