Tête de coupe pour CORO-TURN SL CORO-TURN RC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

570-DCLNL-40-19-L

Référence pièce
570-DCLNL-40-19-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

437.20 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Minimum Machining Diameter 57 Application Diamètre intérieur
Selfishly Pour gauchers Clamp Shape Serre-câble Overall Length 42
Shank diameter 40 Lubrication Hole Y/N Disponible Torque(Nm) 6.4
Cutting Angle(°) 95 Tool Lead Angle(°) -5 Dimensions f1(mm) 34
Tip Size(mm) 19 Tip Size iC 41702 Rake angle γ(°) -6
Blade Inclination Angle λs(°) -12 Gauge Chip CNMG 19 06 12

Vous vous trouvez sur la page de Tête de coupe pour CORO-TURN SL CORO-TURN RC, le numéro d'article est le suivant: 570-DCLNL-40-19-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 570-DCLNL-40-19-L.

Assistance technique