CORO-TURN RC, embout à tige pour pointes positives

CORO-TURN RC, embout à tige pour pointes positives

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • CORO-TURN RC, embout à tige pour pointes positives
  • CORO-TURN RC, embout à tige pour pointes positives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DDJNL3232P15-2

Référence pièce
DDJNL3232P15-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

297.49 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Profilage / Chanfrein Clamp Shape Serre-câble
Selfishly Pour gauchers Shank height(mm) 32 Shank width(mm) 32
Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -7 Lead Angle(°) -3
Cutting Angle(°) 93 Function Width(mm) 40 Function Height(mm) 32
Function Length(mm) 170 Dimension L3(mm) 39.4 Tip Size 15
Gauge Chip DNGQ 15 07 08 Torque(Nm) 3.9

Vous vous trouvez sur la page de CORO-TURN RC, embout à tige pour pointes positives, le numéro d'article est le suivant: DDJNL3232P15-2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DDJNL3232P15-2.

Assistance technique