CORO-TURN 107, embout d'alésage en carbure antivibration pour pointes positives

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F10M-SDUCL07-ER
F12Q-SDUCL07-ER
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length

808.61 €

1 8 jours 150

950.66 €

1 8 jours 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape D (55° en forme de losange) Minimum Machining Diameter 18 Application Diamètre intérieur / Profilage de diamètre intérieur
Selfishly Pour gauchers Clamp Shape Screw Clamp Clearance angle
Shank diameter 12 Protrusion length (L/D) 120 Lubrication Hole Y/N N/A
Specifications CORO-TURN 107 Screw Clamp With Cylindrical Shank, Easy Fix and Groove for Sleeve Torque(Nm) 0.9 Cutting Angle(°) 93
Tool Lead Angle(°) -3 Dimensions f1(mm) 11 Tip Size(mm) 7
Rake angle γ(°) 0 Blade Inclination Angle λs(°) -9 Gauge Chip DCMT 07 02 04
Dimensions l4(mm) 72

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique