Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
266LKF-20-16 |
266LKF-20-22 |
266LKF-20-22-R |
266LKF-25-16 |
266LKF-25-22 |
266LKF-32-16 |
266LKF-32-22 |
266LKF-40-16 |
266LKF-40-22 |
266LKF-40-27 |
266LKF-50-16 |
266LKF-50-22 |
266RKF-20-22 |
266RKF-40-16 |
266RKF-50-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Shank size | With/Without Cutting Oil Hole | Tip Size | Tip tightening torque (Nm) | Dimension H (mm) | Dimensions Dm (mm) | Dimension L1 (mm) | iC | l3 (mm) | f1 (mm) | γn (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.37 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour gauchers | Ø20 | Disponible | 16 | 3 | 18 | - | 250 | 41706 | 29 | 14 | -15 | ||
312.37 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour gauchers | Ø20 | Disponible | 20 | 5 | 18 | - | 250 | 41641 | 36.5 | 15 | -15 | ||
313.79 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour gauchers | Ø20 | N/A | 20 | 5 | - | 20 | 140 | 41641 | 34.2 | 15 | 15 | ||
325.54 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour gauchers | Ø25 | Disponible | 16 | 3 | 23 | - | 300 | 41706 | 29 | 17 | -15 | ||
356.40 € | 1 | 8 jours | 32 | Pour gauchers | Ø25 | Disponible | 22 | 5 | 23 | - | 300 | 41641 | 34.6 | 19 | -15 | ||
416.67 € | 1 | 8 jours | 40 | Pour gauchers | Ø32 | Disponible | 16 | 3 | 30 | - | 250 | 41706 | 30.9 | 22 | -15 | ||
416.67 € | 1 | 8 jours | 40 | Pour gauchers | Ø32 | Disponible | 22 | 5 | 30 | - | 250 | 41641 | 37.7 | 21.9 | -15 | ||
607.89 € | 1 | 8 jours | 50 | Pour gauchers | Ø40 | Disponible | 40 | 3 | 37 | - | 300 | 41706 | 31.5 | 27 | -15 | ||
607.89 € | 1 | 8 jours | 50 | Pour gauchers | Ø40 | Disponible | 22 | 5 | 37 | - | 300 | 41641 | 38.2 | 26.9 | -15 | ||
607.89 € | 1 | 8 jours | 50 | Pour gauchers | Ø40 | Disponible | 27 | 7.5 | 37 | - | 300 | 41767 | 47.2 | 26.9 | -10 | ||
746.91 € | 1 | 8 jours | 63 | Pour gauchers | - | Disponible | 50 | 3 | 49 | 50 | 350 | 41706 | 40.2 | 35 | -15 | ||
743.48 € | 1 | 8 jours | 63 | Pour gauchers | - | Disponible | 22 | 5 | 47 | 50 | 350 | 41641 | 45.7 | 34.9 | -15 | ||
285.32 € | 1 | 6 jours | 25 | Pour droitiers | Ø20 | Disponible | 22 | 5 | 18 | - | 250 | 41641 | 36.5 | 15 | -15 | ||
555.23 € | 1 | 6 jours | 50 | Pour droitiers | Ø40 | Disponible | 16 | 3 | 37 | - | 300 | 41706 | 31.5 | 27 | -15 | ||
746.91 € | 1 | 6 jours | 63 | Pour droitiers | - | Disponible | 16 | 3 | 49 | 50 | 350 | 41706 | 40.2 | 35 | -15 |
Loading...
Application | Filetage intérieur | Screw Type | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) / Conique américain (NPT) | With/without flat cutting blade | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Shank size
With/Without Cutting Oil Hole
Tip Size
Tip tightening torque(Nm)
Dimension H(mm)
Dimensions Dm(mm)
Dimension L1(mm)
iC
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles