Pointe CBN de découpe de filetage 266 avec filetage croisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

266RL-16VM01A002EE

Référence pièce
266RL-16VM01A002EE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

161.79 €

5 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 1
work material Acier / Acier inoxydable / Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Selfishly Pour droitiers O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur
Number of threads (for threading) 16-8TPI Pitch (for Threading) 1.5-3mm s (Chip Thickness)(mm) 3.97
Tip Size 16 Diameter of Inscribed Circle iC 0.375 Specifications No finishing blade, for threading ceramic, CBN, diamond, high-hardness material
Fixing hole diameter d1(mm) 4.4 Theoretical screw height HA(mm) 2.54 Difference in Screw Height HB(mm) 0.09
Other Nose R(mm) 0.09

Vous vous trouvez sur la page de Pointe CBN de découpe de filetage 266 avec filetage croisé, le numéro d'article est le suivant: 266RL-16VM01A002EE.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 266RL-16VM01A002EE.

Assistance technique