Adaptateur CoroCut MB pour petit tour

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB-A16-16-07R
MB-A16-20-09R
MB-E12-24-07R
MB-E12-32-07R
MB-E12-34-09R
MB-E12-45-09R
MB-E12-64-09R
MB-E16-42-11R
MB-E16-45-09R
MB-E16-60-11R
MB-E16-64-09R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L1
(mm)
Tip Size
(mm)
Dimension L3
(mm)
Dimensions b21
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Connection Diameter
(mm)

197.64 €

1 8 jours 977167.4MB-07..1.416

197.64 €

1 8 jours 1009209.5MB-09..316

345.98 €

1 8 jours 927247.4MB-07..1.412

345.98 €

1 8 jours 1007327.4MB-07..1.412

305.44 €

1 6 jours 1009349.5MB-09..312

373.17 €

1 8 jours 1109459.5MB-09..312

446.52 €

1 8 jours 1309649.5MB-09..312

422.46 €

1 8 jours -------

444.48 €

1 8 jours 1109459.5MB-09..316

486.11 €

1 8 jours -11-----

495.42 €

1 8 jours 1309649.5MB-09..316

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Diamètre intérieur Selfishly Pour droitiers

Assistance technique