Pointe négative pour outil de tournage T-Max P

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CNMA120404-KR3205
CNMA120408-KR3205
CNMA120412-KR3205
CNMA120416-KR3205
CNMA160612-KR3205
CNMA190612-KR3205
CNMA190616-KR3205
CNMG090308-MF-5015
CNMG090308-PF-1515
CNMG090308-PF-5015
CNMG120404-KF-3005
CNMG120408-KM3205
CNMG120408-KR3205
CNMG120408-LC-1525
CNMG120412-KM3205
CNMG120412-KM-3005
CNMG120412-KR3205
CNMG120412-MF1105
CNMG120412-MF-S05F
CNMG120412-PF-5015
CNMG120412-QM-2015
CNMG120416-KR3205
CNMG120416-MM-2015
CNMG120416-QM-H13A
CNMG160612-KM3205
CNMG160612-KR3205
CNMG160612-QM-235
CNMG160616-KM3205
CNMG190612-KM3205
CNMG190612-QM1105
CNMM160616-QR-235
CNMM190616-HR-235
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Breaker Use Rake angle Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type Tip Type Chip Breaker Manufacturer Specifications

24.42 €

10 6 jours Acier / FonteFinitionNégatif0.84.76120.53005GKF-

25.40 €

10 12 jours Acier / FonteFinitionNégatif0.44.76120.53005GWF-

24.42 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeMeulage moyenNégatif0.44.76120.5H13AGQM-

23.86 €

10 12 jours Acier / Acier inoxydableMeulage moyenNégatif0.44.76120.52025GQM-

38.45 €

10 6 jours Acier / FonteMeulage moyenNégatif0.44.76120.54225GPMCFor High Pressure Coolants

53.92 €

10 6 jours Acier inoxydableMeulage moyenNégatif1.23.18090.375235GQM-

56.08 €

10 12 jours Acier / Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinitionNégatif0.83.18090.3751125GWF-

13.55 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableMeulage moyenNégatif1.64.76120.52025GMM-

14.83 €

10 6 jours Acier inoxydable-Négatif1.64.76120.52035GMR-

13.07 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable-Négatif1.64.76120.52015GMRR-

18.71 €

10 6 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevéeMeulage moyenNégatif1.64.76120.54205GQM-

23.40 €

10 12 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée-Négatif0.84.76120.54215MWR-

23.40 €

10 9 jours Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneFinitionNégatif0.44.76120.51115GSGF-

20.70 €

10 6 jours Fonte-Négatif1.26.35160.6253205GKRR-

21.09 €

10 6 jours Acier / Fonte--0.84.76120.54225G--

18.71 €

10 6 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevéeMeulage moyenNégatif1.26.35160.6254215GWMX-

21.09 €

10 6 jours FonteMeulage moyenNégatif0.84.76120.53210GKM-

23.70 €

10 12 jours Fonte-Négatif0.84.76120.53210GKR-

23.76 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable-Négatif1.66.35160.6252025GMR-

20.70 €

10 6 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée-Négatif1.66.35160.6254205GPR-

21.21 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable-Négatif1.66.35160.6252025GSMR-

23.86 €

10 12 jours AcierFinitionNégatif0.84.76120.51525GWF-

21.21 €

10 6 jours Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée-Négatif1.66.35190.754215MPR-

16.48 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable-Négatif1.66.35160.6254235MMR-

38.45 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableMeulage moyenNégatif1.24.76120.52015GMM-

38.56 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable-Négatif1.24.76120.52015GMR-

32.56 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane--1.66.35190.751105G--

37.68 €

10 14 jours Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneMeulage moyenNégatif1.24.76120.51115GSM-

53.92 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable-Négatif0.86.35160.6254235GPR-

53.35 €

10 6 jours Acier inoxydable / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneMeulage moyenNégatif1.26.35160.6251115GSM-

32.56 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydableMeulage moyenNégatif0.86.35160.6254235GPM-

45.41 €

10 6 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeMeulage moyenNégatif1.64.76120.5H13AGSMR-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 2
Selfishly Ambidextre S Tolerance(mm) ±0.13 Tip relief angle(°) 0

Assistance technique