T-Max P, embout à tige négatif pour D.E.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L171.38S-3232-1611

Référence pièce
L171.38S-3232-1611
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

197.47 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / Profilage Clamp Shape Cale de verrouillage
Selfishly Pour gauchers Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif Shank height(mm) 32
Shank width(mm) 32 Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) -6
Lead Angle(°) -5 Cutting Angle(°) 105 Function Width(mm) 40
Function Height(mm) 32 Function Length(mm) 170 Dimension L3(mm) 33
Nose rε(mm) 0.8 Applicable Chip TN□□16 04 Torque(Nm) 3

Vous vous trouvez sur la page de T-Max P, embout à tige négatif pour D.E., le numéro d'article est le suivant: L171.38S-3232-1611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L171.38S-3232-1611.

Assistance technique