Embout à tige T-Max

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CKJNR4025R16

Référence pièce
CKJNR4025R16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

327.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape K(55°) Application Diamètre extérieur / Face plane / Profilage / Chanfrein Clamp Shape Pince de serrage
Selfishly Pour droitiers Applicable Tip Clearance Angle Type Négatif Shank height(mm) 40
Shank width(mm) 25 Rake angle(°) -6 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) -3 Cutting Angle(°) 93 Clearance angle(°) 0
Function Width(mm) 32 Function Height(mm) 40 Function Length(mm) 200
Dimension L3(mm) 32 Tip Size 16 Gauge Chip KNUX 16 04 05L

Vous vous trouvez sur la page de Embout à tige T-Max, le numéro d'article est le suivant: CKJNR4025R16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CKJNR4025R16.

Assistance technique