Manchon excentrique [type DRX / type DRZ, pour usinage avec réglage du diamètre / réglage du noyau] type SHE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHE3240-53
SHE4050-63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Adjustable Range for Machining Diameter Core Height Adjustable Range

190.33 €

1 6 jours 40583253432.5+0.4~-0.2+0.2~-0.15

210.11 €

1 9 jours 50744063493.0+0.6~-0.2+0.2~-0.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

L2(mm) 6

Assistance technique