Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VNTR045-11-PR930 |
VNTR060-11-PR1225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Material | φA | F (mm) | S (mm) | d (mm) | Metric Thread (Nominal Thread) | Metric Thread (Pitch mm) | Unified Screw (Nominal Thread) | Unified Screw (Pitch (Threads/Inch)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.37 € | 5 | 8 jours | PR930 | 4.5 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | M6 or greater | P0.75~P1.25 | 1/4-20UNC, 1/4-28UNF or greater | 28 to 20 | ||
51.42 € | 5 | 9 jours | PR1225 | 6 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | M8 or greater | P0.75~P1.50 | 5/16-18UNC, 5/16-24UNF or More | 24 to 18 |
Loading...
Selfishly | Pour droitiers | rε | 0.05+0/-0.02 | H(mm) | 3.9 |
---|---|---|---|---|---|
L1(mm) | 30.8 | L2(mm) | 11 |
Configurer
Propriétés de base
Material
φA
F(mm)
S(mm)
d(mm)
Metric Thread (Nominal Thread)
Metric Thread (Pitch mm)
Unified Screw (Nominal Thread)
Unified Screw (Pitch (Threads/Inch))
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles