Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KGBSL2020K22-25 |
KGBSL2525M22-35 |
KGBSL2525M-16 |
KGBSR2020K22-15 |
KGBSR2525M22-15 |
KGBSR2525M22-25 |
KGBSR2525M-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | A (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | T (mm) | Metal Holder | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.69 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 2 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4.5 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
136.39 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | 3 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 5.5 | CGBL | GB43L Type, GBA43L Type | ||
136.39 € | 1 | 9 jours | Pour gauchers | - | 25 | 30 | 25 | 11 | 150 | 2.5 | CGBL | GB32L Type, GBA32L Type | ||
109.26 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 1.0 | 20 | 27 | 20 | 11.5 | 125 | 4 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
136.39 € | 1 | 8 jours | Pour droitiers | 1.0 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
136.39 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | 2 | 25 | 32 | 25 | 11.5 | 150 | 4.5 | CGBR | GB43R Type, GBA43R Type | ||
136.39 € | 1 | 9 jours | Pour droitiers | - | 25 | 30 | 25 | 11 | 150 | 2.5 | CGBR | GB32R Type, GBA32R Type |
Loading...
L2(mm) | 25 | Spring | SP-6 | Wrench | LW-4 |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Screw | BH6X25 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles