Barre Excellent type A / S-SCLC-AE (usinage de diamètre intérieur / de surface d'extrémité dorsale)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S10H-SCLCL04-07AE
S10H-SCLCR04-07AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly

84.86 €

1 9 jours Pour gauchers

136.56 €

1 6 jours Pour droitiers

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Minimum Machining Diameter φA 7 Application Diamètre intérieur
Clamp Shape Vissé Full length L1 100 Clearance angle
Shank diameter φD 10 Protrusion length (L/D) ~5.5 Lubrication Hole Y/N N/A
H(mm) 9 F(mm) 3.5 L2(mm) 32
L3(mm) L4(mm) 15 θ 13°
Wrench FT-6 Standard corner R (rε) 0.2 Clamp screw SB-2035TR

Assistance technique