Type SVNS-N (spécifications sans butée latérale / sans vis de butée)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SVNSR1212M-12-20N

Référence pièce
SVNSR1212M-12-20N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

90.13 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Selfishly Pour droitiers Full length L1 150 B(mm) 12
F1(mm) 12 F2(mm) 42 F3(mm) 20
H1=h(mm) 12 L2(mm) 45 L3(mm) 10
L4(mm) 13 Wrench LTW-10S Set Screw -
Clamp screw SB-3080TR Compatible Tip (VNBR..20- ...)(VNBTR..20- ...)(VNGR....-20)※

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique