Type SVPB (diamètre extérieur, surface d'extrémité, profilé, usinage de reliefs)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVPBL2020K-11
SVPBL2525M-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

124.73 €

1 6 jours 2020202520125

138.89 €

1 6 jours 2525253225150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape V (35° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Face plane / Profilage Clamp Shape Vissé
Selfishly Pour gauchers Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Wrench FT-8/-
Standard corner R (rε) 0.4 Clamp screw SB-2570TR

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique