Type STGC (P) (usinage de diamètre extérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STGPR1616H-11

Référence pièce
STGPR1616H-11
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.18 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur Clamp Shape Vissé
Selfishly Pour droitiers Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv B(mm) 16
F1(mm) 20 H1=h(mm) 16 L1(mm) 100
L2(mm) 15 Wrench FT-10 Standard corner R (rε) 0.2
Clamp screw SB-3080TR

Vous vous trouvez sur la page de Type STGC (P) (usinage de diamètre extérieur), le numéro d'article est le suivant: STGPR1616H-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STGPR1616H-11.

Assistance technique