Type SCLC (usinage de diamètre extérieur / de surface d'extrémité)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCLCL1212H-09
SCLCR2020K-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Standard corner R (rε) Clamp screw

99.47 €

1 6 jours Pour gauchers121212161210014FT-15/-0.2SB-4085TR

113.60 €

1 6 jours Pour droitiers202020252012522LTW-20/-0.4SB-5090TR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape C (80° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / Face plane Clamp Shape Vissé
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique