Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCLNL2525M-12 |
DCLNR2020K-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.72 € | 1 | 6 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | 32 | ||
113.60 € | 1 | 6 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | 33 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane | Clamp Shape | Serre-câble |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Négatif | F2(mm) | 20 | Clamp | CP-3D |
Screw | CS-3D | Spring | SP-3D | Sheet | DC-44 |
Sheet screw | SB-4085TR | Wrench | LW-3/FT-15 | Standard corner R (rε) | 0.8 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles