Courroie en caoutchouc 350011–350040

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

350030

Référence pièce
350030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

47.74 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bande en caoutchouc Material Caoutchouc synthétique Width(mm) 20
Length(m) 15 Color Noir Packaging Quantity 1 Roll
Thickness(mm) 2 Cord Rubber Belt C-15 Features 1 Rubber Belt with High Usability
Features 2 Features outstanding sturdiness and durability. Features 3 Has unprecedented strength and can be used for many purposes in a wide range of applications. Application For stretching the canopy of trucks, fixing cargo into place, bundling container sheet covers, fixing packages and cardboard boxes into place and storing them, preventing scratches on large products and freight items, packing automobiles, bikes etc. and other types of work
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Courroie en caoutchouc 350011–350040, le numéro d'article est le suivant: 350030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 350030.

Assistance technique