Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EPHMR3.0G |
EPHMR4.0I |
EPHMR5.0K |
EPHMS010N |
EPHMS8.0N |
EPHMT018R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | M3 | 0.5 | 46 | P3 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | |
14.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | |
15.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | |
28.68 € | 1 | Disponible | 8 jours | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | |
22.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | e | |
131.08 € | 1 | 8 jours | M18 | 2.5 | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | e |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 4.5P | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Cuivre (Cu) | Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles