Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PCMS022R
Référence pièce
|
---|
PCMS022R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
116.45 € | 1 | 8 jours |
Loading...
Screw Types | Métrique | Nominal | M22 | Pitch, Number of Threading(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | Acier rapide | work material | Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Fonte ductile (FCD) |
Tap Type | Taraud en pointe | Hole type | Pour trou traversant | Coating Y/N | N/A |
Overall Length (L)(mm) | 115 | Class | P4 | Thread Length(mm) | 33 |
Shank diameter (Ds)(mm) | 17 | Shank square width (K)(mm) | 13 | Shank square part length(mm) | 16 |
Number of Grooves | 3 | Shape | e |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles