Pour vis à filetage conique pour tuyau (type vis courte) S-PT

Pour vis à filetage conique pour tuyau (type vis courte) S-PT

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TSPT02K
  • Pour vis à filetage conique pour tuyau (type vis courte) S-PT
A cutting tap used for screw tapping in connecting pipes and pipe parts where the main purpose is mechanical connection. Can be used for machining tapered threads requiring durability such as water pipes and gas pipes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSPT02K
TSPT06
TSPT24U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Length to standard diameter part
(mm)

30.69 €

1 8 jours 1/8-285516.5869410.5

76.89 €

1 8 jours 3/8-196521141114414

602.30 €

1 8 jours 1′1/2-1111038.5382932625.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Taraud pour tuyau Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Acier rapide
work material Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) Tap Type Taraud pour tuyaux Hole type Pour trou traversant / Pour trou borgne
Coating Y/N N/A Class Shape h

Assistance technique