Taraud en spirale pour alliage de titane, pour trous traversants ZET-P

Taraud en spirale pour alliage de titane, pour trous traversants ZET-P

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ZETPR3.0G
  • Taraud en spirale pour alliage de titane, pour trous traversants ZET-P
  • Remise sur volume
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZETPMR5.0K
ZETPMR6.0M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)

21.54 €

1 Disponible 8 jours M50.86013225.5

25.85 €

1 6 jours M616215266

Loading...

  1. 1

Informations de base

Screw Types Métrique Chamfer threads 5P Tool Material Type Acier rapide à poudre
work material Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier trempé et durci (35 à 45 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) / Alliage de titane (Ti-6Al-4V, etc.) Tap Type Taraud en spirale Hole type Pour trou traversant
Coating Y/N N/A Class P3 Shank square width (K)(mm) 4.5
Shank square part length(mm) 7 Number of Grooves 3 Shape c
Surface Treatment Nitriding Treatment Torsional Angle L15°

Assistance technique