Revêtement titane, rainure fortement torsadée type A 60°, foret à trou central CE-S-V

Revêtement titane, rainure fortement torsadée type A 60°, foret à trou central CE-S-V
Centering hole drill with a coating suitable for soft materials and relatively viscous materials thanks to its groove with high torsion.
[Features]
· Since it has a coating, stable processing is possible even if the cutting speed is increased, and the tool life is improved.
[Applications]
· Used for A-type 60° center drilling.
· Guidelines for machining requirements are, carbon steel 15-30, steel alloy 10-25, stainless steel 5-12, and cast iron: 8-15 m/min.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCE1.0
VCE1.5
VCE2.0
VCE3.0
VCE4.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

30.72 €

1 6 jours 41X60°X4351

26.95 €

1 6 jours 51.5X60°X5401.5

28.60 €

1 6 jours 62X60°X6452

32.66 €

1 6 jours 7.73X60°X7.7553

53.45 €

1 6 jours 104X60°X10654.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Double tranchant
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acier rapide Coating Y/N Disponible
Coating Type TiN Shape Cf

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique