Ruban adhésif de protection PE, ruban avec super découpe n° 621

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R621-50

Référence pièce
R621-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

6.04 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.13 Color Details Green
Adhesiveness 3N/10mm Tensile Strength 55N/10mm Stretch 13%
Base Materials Polyethylene Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif de protection PE, ruban avec super découpe n° 621, le numéro d'article est le suivant: R621-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R621-50.

Assistance technique