Ruban adhésif en tissu pour emballage n° 382

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R382-50

Référence pièce
R382-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

6.63 €

1 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Color Details DB Color
Adhesiveness 8.36N/10mm Tensile Strength 51.5N/10mm Application For general packaging
Stretch 10% Base Materials Special Fiber Adhesive Synthetic Rubber
Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif en tissu pour emballage n° 382, le numéro d'article est le suivant: R382-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R382-50.

Assistance technique