Ruban Kraft adhésif n° 200

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R200-50

Référence pièce
R200-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

5.87 €

50 Disponible 11 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color À base de marron Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.14 Color Details DB Color
Adhesiveness 7.84N/10mm Tensile Strength 54.7N/10mm Application For general light packaging
Base Materials Craft Paper Adhesive Synthetic Rubber Type Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban Kraft adhésif n° 200, le numéro d'article est le suivant: R200-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R200-50.

Assistance technique