Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TGIL16C3 |
TGIL20C3 |
TGIL25C3 |
TGIL25C4 |
TGIL32C4 |
TGIL32C6 |
TGIL40C6 |
TGIR16C3 |
TGIR20C3 |
TGIR25C3 |
TGIR25C4 |
TGIR32C4 |
TGIR32C6 |
TGIR40C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter | Protrusion length (L/D) | Dimension L1 (mm) | Dimension F (mm) | w tip width (mm) | Compatible Tip | Wrench | Screw | Seal | Seal Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276.91 € | 1 | 8 jours | 20.5 | Pour gauchers | 150 | 16 | 5.5 | 25 | 12.0 | 3 | TGMF3 | T-20/5 | SR-76-1400 | PL-16 | M6 | ||
312.31 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour gauchers | 180 | 20 | 5.5 | 32 | 14.2 | 3 | TGMF3 | T-20/5 | SR-76-1400 | PL-20 | M6 | ||
345.99 € | 1 | 8 jours | 32 | Pour gauchers | 200 | 25 | 8 | 40 | 18.8 | 3 | TGMF3 | HW 4.0 | SR-M5X16 DIN 912 | PL-25 | R1/8" | ||
345.99 € | 1 | 8 jours | 32.5 | Pour gauchers | 200 | 25 | 8.5 | 40 | 19.5 | 4-5 | TGMF4 TGMF5 TGMP5 | HW 4.0 | SR-M5X16 DIN 912 | PL-25 | R1/8" | ||
432.33 € | 1 | 8 jours | 42.0 | Pour gauchers | 220 | 32 | 11 | 50 | 25.5 | 4-5 | TGMF4 TGMF5 TGMP5 | HW 5.0 | SR-M6X20 DIN 912 | PL-32 | R1/8" | ||
432.33 € | 1 | 8 jours | 57 | Pour gauchers | 220 | 32 | 17.5 | 50 | 30.4 | 6-6.35 | TGMF6 | HW 5.0 | SR-M6X20 DIN 912 | PL-32 | R1/8" | ||
515.22 € | 1 | 8 jours | 57 | Pour gauchers | 300 | 40 | 17.5 | 60 | 34.4 | 6-6.35 | TGMF6 | HW 5.0 | SR-M6X25 DIN 912 | PL-40 | R1/8" | ||
276.91 € | 1 | 8 jours | 20.5 | Pour droitiers | 150 | 16 | 5.5 | 25 | 12.0 | 3 | TGMF3 | T-20/5 | SR-76-1400 | PL-16 | M6 | ||
312.31 € | 1 | 8 jours | 25 | Pour droitiers | 180 | 20 | 5.5 | 32 | 14.2 | 3 | TGMF3 | T-20/5 | SR-76-1400 | PL-20 | M6 | ||
345.99 € | 1 | 6 jours | 32 | Pour droitiers | 200 | 25 | 8 | 40 | 18.8 | 3 | TGMF3 | HW 4.0 | SR-M5X16 DIN 912 | PL-25 | R1/8" | ||
345.99 € | 1 | 8 jours | 32.5 | Pour droitiers | 200 | 25 | 8.5 | 40 | 19.5 | 4-5 | TGMF4 TGMF5 TGMP5 | HW 4.0 | SR-M5X16 DIN 912 | PL-25 | R1/8" | ||
432.33 € | 1 | 8 jours | 42.0 | Pour droitiers | 220 | 32 | 11 | 50 | 25.5 | 4-5 | TGMF4 TGMF5 TGMP5 | HW 5.0 | SR-M6X20 DIN 912 | PL-32 | R1/8" | ||
432.33 € | 1 | 8 jours | 57 | Pour droitiers | 220 | 32 | 17.5 | 50 | 30.4 | 6-6.35 | TGMF6 | HW 5.0 | SR-M6X20 DIN 912 | PL-32 | R1/8" | ||
515.22 € | 1 | 8 jours | 57 | Pour droitiers | 300 | 40 | 17.5 | 60 | 34.4 | 6-6.35 | TGMF6 | HW 5.0 | SR-M6X25 DIN 912 | PL-40 | R1/8" |
Loading...
Applicable Tip Shape | Autre | Application | Diamètre intérieur | Clamp Shape | Serre-câble |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | Disponible | Details Type | TGIR/L-C (Top grip) | Application | Grooving / Turning |
Configurer
Propriétés de base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Full length L1
Shank diameter
Protrusion length (L/D)
Dimension L1(mm)
Dimension F(mm)
w tip width(mm)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles