Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SIR0007K08 |
SIR0008K08U |
SIR0010H11 |
SIR0010K11 |
SIR0013M16 |
SIR0016P16 |
SIR0020P16 |
SIR0020P22 |
SIR0025R16 |
SIR0025R22 |
SIR0032S16 |
SIR0032S22 |
SIR0032S22U |
SIR0032S27 |
SIR0040T22U |
SIR0040T27 |
SIR0050U27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Type | Minimum Machining Diameter (mm) | With/without flat cutting blade | Dimension F (mm) | Dimension L (mm) | Compatible Tip | Dimension φD (mm) | Dimension L1 (mm) | Accessories/Screws | Accessories / Sheet Screws | Accessory / Torx Key | Accessory/Sheet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.16 € | 1 | 6 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 7.8 | Disponible | 5.3 | 125 | 08IR... | 16 | 18 | SR14-558 | - | T-6/5 | - | ||
126.16 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 9.0 | N/A | 6.4 | 125 | 08UIRL | 16 | 21 | SR14-558 | - | T-6/5 | - | ||
149.57 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 12 | Disponible | 7.4 | 100 | 11IR... | 10 | - | S11 | - | T-8/5 | - | ||
149.57 € | 1 | 10 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 12 | Disponible | 6.5 | 125 | 11IR... | 16 | 25 | S11 | - | T-8/5 | - | ||
149.57 € | 1 | 6 jours | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) | 16 | Disponible | 10.0 | 150 | 16IR... | 16 | 32 | S16S | - | T-10/5 | - | ||
149.57 € | 1 | 6 jours | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) | 19 | Disponible | 11.4 | 170 | 16IR... | 20 | 40 | S16S | - | T-10/5 | - | ||
159.70 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) | 24 | Disponible | 13.4 | 170 | 16IR... | 20 | - | S16 | A16 | T-10/5 | AI16 AI16M | ||
183.88 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 24 | Disponible | 13.0 | 170 | 22IR... | 20 | - | S22S | - | T-20/5 | - | ||
194.02 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) | 29 | Disponible | 16.3 | 200 | 16IR... | 25 | - | S16 | A16 | T-10/5 | AI16 AI16M | ||
208.83 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 29 | Disponible | 17.2 | 200 | 22IR... | 25 | - | S22 | A22 | T-20/5 | AI22 AI22M | ||
233.01 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Whitworth 55°C (W) | 36 | Disponible | 19.6 | 250 | 16IR... | 32 | - | S16 | A16 | T-10/5 | AI16 AI16M | ||
239.25 € | 1 | 8 jours | 60° métrique (M) / Whitworth 55°C (W) | 38 | Disponible | 21.5 | 250 | 22IR... | 32 | - | S22 | A22 | T-20/5 | AI22 AI22M | ||
239.25 € | 1 | 8 jours | Trapézoïdal 30° (Tr) | 38 | Disponible | 22.5 | 250 | 22UIR | 32 | - | S22 | A22 | T-20/5 | AI22U | ||
284.49 € | 1 | 8 jours | - | 40 | N/A | 22.4 | 250 | 27IR... | 32 | - | S27 | A27 | K27 | AI27 AI27M | ||
297.74 € | 1 | 8 jours | Trapézoïdal 30° (Tr) | 46 | Disponible | 29.5 | 300 | 22UIR | 40 | - | S22 | A22 | T-20/5 | AI22U | ||
300.86 € | 1 | 8 jours | - | 48 | N/A | 26.4 | 300 | 27IR... | 40 | - | S27 | A27 | K27 | AI27 AI27M | ||
371.83 € | 1 | 8 jours | - | 58 | N/A | 31.4 | 350 | 27IR... | 50 | - | S27 | A27 | K27 | AI27 AI27M |
Loading...
Application | Filetage intérieur | Selfishly | Pour droitiers | With/Without Cutting Oil Hole | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw Type
Minimum Machining Diameter(mm)
With/without flat cutting blade
Dimension F(mm)
Dimension L(mm)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles