Support pour rainurage d'extrémité HFHR/L-3T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFHL20253T12
HFHL20303T12
HFHL20383T12
HFHL20483T12
HFHL20603T22
HFHL20753T25
HFHL25253T12
HFHL25303T12
HFHL25383T12
HFHL25483T22
HFHL25603T22
HFHL25753T25
HFHR20253T12
HFHR20303T12
HFHR20383T12
HFHR20483T12
HFHR20603T22
HFHR20753T25
HFHR25253T12
HFHR25303T12
HFHR25383T12
HFHR25483T22
HFHR25603T22
HFHR25753T25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension H
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension H2
(mm)
Dimension B1
(mm)
Dimension E
(mm)

186.25 €

1 8 jours 25Pour gauchers14012202020.520302826.538

186.25 €

1 8 jours 30Pour gauchers14012202020.52038292638

186.25 €

1 8 jours 38Pour gauchers14012202020.520483025.038

186.25 €

1 8 jours 48Pour gauchers14012202020.520603125.038

193.15 €

1 8 jours 60Pour gauchers14022202020.520753126.240

219.06 €

1 8 jours 75Pour gauchers14025202020.5201003124.443

205.24 €

1 8 jours 25Pour gauchers15012252525.525303331.538

205.24 €

1 8 jours 30Pour gauchers15012252525.52538343138

205.24 €

1 8 jours 38Pour gauchers15012252525.52548353038

212.14 €

1 8 jours 48Pour gauchers15022252525.52560363240

212.14 €

1 8 jours 60Pour gauchers15022252525.52575363240

242.37 €

1 8 jours 75Pour gauchers15025252525.525100363043

186.25 €

1 8 jours 25Pour droitiers14012202020.520302826.538

186.25 €

1 8 jours 30Pour droitiers14012202020.52038292638

186.25 €

1 8 jours 38Pour droitiers14012202020.520483025.038

186.25 €

1 8 jours 48Pour droitiers14012202020.520603125.038

193.15 €

1 8 jours 60Pour droitiers14022202020.520753126.240

219.06 €

1 8 jours 75Pour droitiers14025202020.5201003124.443

205.24 €

1 8 jours 25Pour droitiers15012252525.525303331.538

205.24 €

1 8 jours 30Pour droitiers15012252525.52538343138

205.24 €

1 8 jours 38Pour droitiers15012252525.52548353038

212.14 €

1 8 jours 48Pour droitiers15022252525.52560363240

212.14 €

1 8 jours 60Pour droitiers15022252525.52575363240

242.37 €

1 6 jours 75Pour droitiers15025252525.525100363043

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable Tip Shape Autre Application Profilage de diamètre intérieur Clamp Shape Serre-câble
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type HFHR/L...3T... w tip width(mm) 3
Compatible Tip HFPR/L3003 HFPR/L3015 Application With Edge Surface Grooving / Edge Wide Grooving Wrench HW 5.0
Screw SR-M6X16 DIN 912

Assistance technique