Pointe trapézoïdale pour découpe de filetage (TR) pour filetage interne

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16IR2TRIC908
22IR4TRIC908
22IR5TRIC908
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pitch (for Threading) Details Type Dimensions/d
(mm)
Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

32.15 €

5 8 jours 2TR (for diameter screw)9.525161.11.3

54.68 €

5 8 jours 4TR (for outer diameter screw)12.7221.71.9

54.68 €

5 8 jours 5TR (for outer diameter screw)12.7222.12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
Work material Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane Breaker Use Finition Selfishly Pour droitiers
Nose R Autre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre intérieur Screw Types (for threading) Trapézoïdal 30°
Material IC908 Type PVD Coating Machining Application Threading

Assistance technique