Pointe d'usinage multifonction (type droit, pour feuille d'aluminium) (GIDA8040IC4)

Pointe d'usinage multifonction (type droit, pour feuille d'aluminium) GIDA8040IC4

Détails du produit:

Référence fabricant: GIDA8040IC4

Marque: ISCAR

Prix: 61.45

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Work material: Métal non ferreux

Nose R: Autre

Groove Width (For Grooving / Plunging): 8.00(±0.02)

Details Type: GIDA (For aluminum foil processing)

Dimensions /R: 4.00(±0.05) mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GIDA8040IC4

Référence pièce
GIDA8040IC4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Work material Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Material Type Dimensions/α
(°)
Dimensions /M
(mm)

61.45 €

10 8 jours Métal non ferreuxAutre8.00(±0.02)GIDA (For aluminum foil processing)4.00(±0.05)IC4Carbide105.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Autre Application Rainurage / tronçonnage Available corners 2
Breaker Use Finition Selfishly Ambidextre O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur
Machining Application Turning/Deep Grooving/Wide Grooving

Assistance technique