Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PCBNL2525M12 |
PCBNR2525M12 |
PCLNL2020K12 |
PCLNL2525M12 |
PCLNL3232P12 |
PCLNR2020K12 |
PCLNR2525M12 |
PCLNR3232P12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Dimension L (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension L1 (mm) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.05 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 27 | PCBNR/L | ||
123.05 € | 1 | 8 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 150 | 25 | 22 | 27 | PCBNR/L | ||
116.03 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 30 | PCLNR/L | ||
123.05 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | PCLNR/L | ||
135.52 € | 1 | 8 jours | Pour gauchers | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 35 | PCLNR/L | ||
116.03 € | 1 | 8 jours | Pour droitiers | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 30 | PCLNR/L | ||
123.05 € | 1 | 10 jours | Pour droitiers | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 30 | PCLNR/L | ||
135.52 € | 1 | 8 jours | Pour droitiers | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | 35 | PCLNR/L |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / Face plane | Clamp Shape | Verrou de levier |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip | CNM□1204... | Sheet | TCN-423 | Sheet pin | SP-4 |
Screw | SR 117-2010 | Wrench | HW 3.0 | Lever | LR-4 |
Configurer
Propriétés de base
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
Dimension L(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension F(mm)
Dimension L1(mm)
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles