Porte-outils à fileter pour diamètre extérieur SER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SER1010H11
SER1212F16
SER1212X16
SER1616H16
SER2020K16
SER2020K16O
SER2525M22
SER2525M27
SER3232P16
SER3232P22
SER3232P22U
SER3232P27
SER3232P27U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Screw Type Dimension F
(mm)
Dimension L
(mm)
Compatible Tip Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Accessories/Screws Accessories / Sheet Screws Accessory / Torx Key Accessory/Sheet

141.76 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C1110011ER...1010S11-T-8/5-

141.76 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C168016ER...1212S16A16T-10/5AE16 AE16M

141.76 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C1612016ER...1212S16A16T-10/5AE16 AE16M

141.76 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C1610016ER...1616S16A16T-10/5AE16 AE16M

152.67 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C2012516ER...2020S16A16T-10/5AE16 AE16M

145.66 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C2512516ER...2020S16A16T-10/5AE16 AE16M

179.20 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF)2515022ER...2525S22A22T-20/5AE22 AE22M

187.00 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF)2515027ER…2525S27A27K27AE27 AE27M

220.54 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF) / Parallèle G (PF) Rp (PS) pour tubes de 55°C / Whitworth 55°C (W) / Cône Rc (PT) (BSPT) pour tubes de 55°C3217016ER...3232S16A16T-10/5AE16 AE16M

222.87 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF)3217022ER...3232S22A22T-20/5AE22 AE22M

222.87 €

1 8 jours Trapézoïdal 30° (Tr)3217022UERL3232S22A22T-20/5AE22U

243.93 €

1 8 jours 60° métrique (M) / 60° unifié (UN, UNC, UNF, UNEF)3217027ER…3232S27A27K27AE27 AE27M

243.93 €

1 8 jours Trapézoïdal 30° (Tr)3217027UERL3232S27A27K27AE27U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Vis de diamètre extérieur Selfishly Pour droitiers With/Without Cutting Oil Hole N/A
With/without flat cutting blade Disponible

Assistance technique