Fraise à plaquettes indexables / Multi-Master (fraise à plaquettes indexables) / Tête d'usinage Multi-Master (diamètre de la tête : 6 à 25 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MMEB060E054T05IC908
MMEB080A052T05IC908
MMEB080A054T05IC908
MMEB100A072T06IC908
MMEB100A074T06IC908
MMEB120A092T08IC908
MMEB120A094T08IC908
MMEB160A092T10IC908
MMEB160A124T10IC908
MMEB200A154T12IC908
MMEBA080B052T05IC08
MMEBA100B072T06IC08
MMEBA120B092T08IC08
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D) (mm)
(φ)
Effective rows of blade Overall length (L)
(mm)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Details Type Dimensions Ts
(mm)
Dimension R
(mm)
Material Coating type

82.35 €

2 8 jours 64105.58MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT052.987±0.010IC908PVD Coating

77.89 €

2 8 jours 821057.6MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT053.982±0.010IC908PVD Coating

89.04 €

2 8 jours 841057.6MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT053.982±0.010IC908PVD Coating

87.92 €

2 8 jours 10213.079.6MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT064.982±0.010IC908PVD Coating

101.32 €

2 8 jours 10413.079.6MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT064.982±0.010IC908PVD Coating

110.26 €

2 8 jours 12216.5911.5MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT085.978±0.012IC908PVD Coating

127.00 €

2 8 jours 12416.5911.5MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT085.978±0.012IC908PVD Coating

119.15 €

2 6 jours 16220.59.515.2MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT107.978±0.012IC908PVD Coating

137.87 €

2 8 jours 16420.51215.2MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT107.978±0.012IC908PVD Coating

158.91 €

2 8 jours 20425.51518.3MM EB... 2/4 Blades High Accuracy Ball HeadT129.972±0.012IC908PVD Coating

65.61 €

2 8 jours 821057.6MM EBA... 2 Blades High Accuracy Ball Head for Aluminum MachiningT053.982±0.010IC08Ultra-fine particulate carbide

75.65 €

2 8 jours 10213.079.6MM EBA... 2 Blades High Accuracy Ball Head for Aluminum MachiningT064.982±0.010IC08Ultra-fine particulate carbide

93.51 €

2 8 jours 12216.5911.7MM EBA... 2 Blades High Accuracy Ball Head for Aluminum MachiningT085.978±0.012IC08Ultra-fine particulate carbide

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage

Assistance technique