Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Machining Application | Outer Diameter (D) (mm) (φ) | Effective rows of blade | Overall length (L) (mm) | Effective cutting edge length (Ad) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Details Type | Dimensions Ts (mm) | Dimension R (mm) | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.58 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 0.5 | 30° | ||
84.58 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.0 | 30° | ||
84.58 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.5 | 30° | ||
84.58 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 0.5 | 45° | ||
84.58 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.0 | 45° | ||
84.58 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 8 | 6 | 10 | 5 | 7.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T05 | 1.5 | 45° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0.5 | 30° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.0 | 30° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.5 | 30° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0 | 45° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 0.5 | 45° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.0 | 45° | ||
95.75 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 10 | 6 | 13.0 | 7 | 9.6 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T06 | 1.5 | 45° | ||
129.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0.5 | 30° | ||
129.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.0 | 30° | ||
129.24 € | 2 | 10 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0 | 45° | ||
129.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.7 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 0.5 | 45° | ||
129.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.0 | 45° | ||
129.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | 12 | 6 | 16.5 | 9 | 11.5 | MM EC... 6-Flute Torsion Angle 30°/45°/50° | T08 | 1.5 | 45° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 0.5 | 30° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.0 | 30° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.6 | 30° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 2.0 | 30° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 0.5 | 45° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.0 | 45° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 1.6 | 45° | ||
154.24 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 16 | 8 | 20.5 | 12 | 15.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T10 | 2.0 | 45° | ||
245.49 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 20 | 10 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T12 | 1.0 | 30° | ||
245.49 € | 2 | 8 jours | Rabot / Latéral / Coupes inclinées | 20 | 10 | 25.5 | 15 | 18.3 | MM EC... 8/10 Blades, Torsion Angle 30°/45°/50° | T12 | 2.0 | 30° |
Loading...
Mounting Method | Bouchon de centrage | Material | IC908 | Coating type | PVD Coating |
---|
Configurer
Propriétés de base
Machining Application
Outer Diameter (D) (mm)(φ)
Effective rows of blade
Overall length (L)(mm)
Effective cutting edge length (Ad)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Details Type
Dimensions Ts(mm)
Dimension R(mm)
Torsional Angle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles